Șurub de sprijin cu contrapiuliță Oțel ameliorabil 02037-16016
- Potrivit ca element de poziționare
- Suport reglabil
Unitatea de vânzare
19,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de sprijin
Varianta 1
cu contrapiuliță
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B=înălțime
89
E=lungimea filetului
60
G=filet
M16
SW = lățimea cheii
24
A
16
C
16
D
13
SW1
24
Tip montaj
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
Oțel călit și temperat, călit.
Version
lustruit.
Note
Datorită nasului rotunjit, șuruburile de susținere pot fi utilizate și ca element de poziționare pentru piese de prelucrat cu găuri.
Variantele 02037-20020 și 02037-20040 au un octogon.
Variantele 02037-20020 și 02037-20040 au un octogon.
Drawing reference
1) Piuliță de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.