Șurub de sprijin 02038-08041
- Livrare cu contrapiuliță
- Diferite dimensiuni și lungimi
- Poate fi combinat cu elemente de fixare, printre altele
Unitatea de vânzare
16,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de sprijin
A=filet
M8
E=lungimea filetului
30
B
8
C
41
D
17
F
7
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Drawing reference
1) Piuliță de blocare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.