text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de sprijin
Varianta 1
cu contrapiuliță
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
B=înălțime
63
E=lungimea filetului
40
G=filet
M10
SW = lățimea cheii
17
A
10
C
15
D
8
SW1
19
Tip montaj
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
-
Drawing reference
1) Piuliță de blocare
Accessory
Plăci de prindere 01042.
Șine de bază 34000-15.
Piese de extensie 02035-01.
Plăci de reținere 33263.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem