Bară de prindere oțel de călire întărit, lustruit și șlefuit 02395-05-14199
- Se utilizează flexibil
- Posibilitatea montării diagonale
- Fixare la distanțe de 50, 63 și 100 mm
Unitatea de vânzare
210,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bară de prindere
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
B=lățime
48
D=diametrul găurii
13,5
H=înălțime
50
L=lungime
199
Corp bază cheie din oțel
1.7131
G
pentru
șurub cilindru
M12
L1
63
L2
100
L3
150
Lățimea canelurii
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit 1.7131.
Version
lustruit.
Călit și rectificat.
Călit și rectificat.
Note
Benzile de fixare sunt utilizate pentru a asigura elementele de fixare prin intermediul fantei în formă de T.
Montarea flexibilă a benzilor de fixare pe masa utilajului sau pe un element principal este asigurată de spațierea corespunzătoare a găurilor.
Montarea diagonală este posibilă datorită combinației dintre gaura de montare și gaura lungă de montare.
Montarea flexibilă a benzilor de fixare pe masa utilajului sau pe un element principal este asigurată de spațierea corespunzătoare a găurilor.
Montarea diagonală este posibilă datorită combinației dintre gaura de montare și gaura lungă de montare.
Accessory
Șuruburi cilindrice DIN 912
Piulițe pentru fante în T DIN 508
Piulițe pentru fante în T DIN 508
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.