text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bară de prindere
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit, lustruit și șlefuit
B=lățime
58
D=diametrul găurii
17,5
H=înălțime
60
L=lungime
199
Corp bază cheie din oțel
1.7131
G pentru șurub cilindru
M16
L1
63
L2
100
L3
150
Lățimea canelurii
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit 1.7131.
Version
lustruit.
Călit și rectificat.
Note
Benzile de fixare sunt utilizate pentru a asigura elementele de fixare prin intermediul fantei în formă de T.
Montarea flexibilă a benzilor de fixare pe masa utilajului sau pe un element principal este asigurată de spațierea corespunzătoare a găurilor.
Montarea diagonală este posibilă datorită combinației dintre gaura de montare și gaura lungă de montare.
Accessory
Șuruburi cilindrice DIN 912
Piulițe pentru fante în T DIN 508
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem