text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bloc de sprijin
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Culoarea corpului de bază
brunată
A=înălțime
50
B Orificiu de trecere pentru șurub DIN 912
M16
C
M16
D
33
E
35
F
50
G
50
H
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile de susținere împiedică îndoirea pieselor de prelucrat în timpul tensionării sau prelucrării. Orificiul filetat este folosit pentru a atașa elementele dispozitivului între găurile grilei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem