Prismă stânga Oțel ameliorabil 02388-05-6311230
- Element de susținere și poziționare pentru piese rotunde
- Suprafețe de contact șlefuite și călite
- Se poate insera prin găurile de poziționare
- Diametrul piesei de prelucrat de prindere 50 mm până la 600 mm
Unitatea de vânzare
404,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
Varianta 1
stânga
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
12 F7
B
M12
C
23
D
max.
600
D
min.
50
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Bifurcate (30°) și suprafețele de contact rectificate.
Bifurcate (30°) și suprafețele de contact rectificate.
Note
Blocurile prismatice din stânga sunt utilizate pentru a poziționa piesele rotunde. Blocurile prismatice fac posibilă adaptarea la diametrele respective ale piesei de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.