text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă
Varianta 1
dreapta
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
12 F7
B
M12
C
23
D max.
600
D min.
50
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Bifurcate (30°) și suprafețele de contact rectificate.
Note
Blocurile prismatice drepte sunt utilizate pentru poziționarea pieselor rotunde. Blocurile prismatice fac posibilă adaptarea la diametrele respective ale piesei de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem