text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de susținere
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
50
L=lungime
66
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 pentru șurub cilindru
M08
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Șurub de sprijin din oțel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Șuruburile de susținere din oțel sunt componente în fabricarea sculelor și matrițelor care asigură un sprijin stabil, aliniere precisă și stabilitate ridicată a sculelor și matrițelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought