text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de susținere
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
50
L=lungime
96
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M10
D2
8
D2 pentru șurub cilindru
M08
L1
20
UNSPSC Code
31162800
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
Șurub de sprijin din oțel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Șuruburile de susținere din oțel sunt componente în fabricarea sculelor și matrițelor care asigură un sprijin stabil, aliniere precisă și stabilitate ridicată a sculelor și matrițelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem