Bolț de susținere oțel de călire 02389-90-100236
- Aliniere precisă
- Reglabilitate
- Stabilitate
Unitatea de vânzare
237,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de susținere
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=Diametru
100
L=lungime
236
Corp bază cheie din oțel
1.7139
D1
M12
D2
10
D2
pentru
șurub cilindru
M10
L1
25
UNSPSC Code
31162800
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
Șurub de sprijin din oțel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Șuruburile de susținere din oțel sunt componente în fabricarea sculelor și matrițelor care asigură un sprijin stabil, aliniere precisă și stabilitate ridicată a sculelor și matrițelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.