Cap cu sferă rotativă 02210-05
- Potrivit pentru diverse suporturi reglabile cu șurub
- Oțel călit și temperat
- Temperat și lustruit
Unitatea de vânzare
42,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap
Varianta 1
cu sferă rotativă
F
max. kN
30
UNSPSC Code
31161518
Variantă
Cap cu bilă rotativă
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Bilă întărită.
Bilă întărită.
Note
Utilizabil la
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
02170
02180
02182
02190
02320
02330-020
02350-010
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.