Cap prismă îngust aluminiu cu acoperire dură 02156-02-03
- Pentru diverse aplicații
- aluminiu
- Cu acoperire dură
Unitatea de vânzare
121,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap prismă
Varianta 1
îngust
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
B=lățime
8
D1=diametru
40
G=filet
M5
H=înălțime
35
T= adâncimea de forare
14
D
max.
60
D
min.
2
D2
8,1
H1
24,6
H2
5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
cu acoperire dură.
Note
Poate fi utilizat cu suporturile 02156.
Scope of delivery
Știft filetat M5.
Drawing reference
1) Cap conic ascuțit
2) Cap conic aplatizat
3) Cap prismă îngust
4) Cap prismă lat
5) Cap plan 0°
6) Cap plan 180°
7) Cap plan 90°
2) Cap conic aplatizat
3) Cap prismă îngust
4) Cap prismă lat
5) Cap plan 0°
6) Cap plan 180°
7) Cap plan 90°
Accessory
Susține 02156.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.