Cilindru de sprijin Oțel ameliorabil 02335-06039
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Prindere prin șurub cilindric
Unitatea de vânzare
65,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de sprijin
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A = Diametrul exterior
28
J=Șurub de montare
M6
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F
N
4000
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
22
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
10
G
22
K
M6x12
L
M6x16
M
M4x8
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune întărit și brunat.
Bolț de presiune întărit și brunat.
Drawing reference
J = Șurub de montaj
L = Șurub de presiune cu bilă
M = Știft filetat cu locaș hexagonal
1) Suport șurub
2) Piuliță hexagonală
3) Șurub de presiune cu bilă
L = Șurub de presiune cu bilă
M = Știft filetat cu locaș hexagonal
1) Suport șurub
2) Piuliță hexagonală
3) Șurub de presiune cu bilă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.