text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cilindru de sprijin
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A = Diametrul exterior
35
J=Șurub de montare
M8
B
19
C
42
D
52
E
15
F
18,8
F N
6000
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
27
Forța arcului la început F1 aprox. N
10
G
28,5
K
M8x16
L
M8x20
M
M4x8
SW
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune întărit și brunat.
Drawing reference
J = Șurub de montaj
L = Șurub de presiune cu bilă
M = Știft filetat cu locaș hexagonal

1) Suport șurub
2) Piuliță hexagonală
3) Șurub de presiune cu bilă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought