Cilindru de sprijin Oțel ameliorabil 02335-12070
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Prindere prin șurub cilindric
Unitatea de vânzare
91,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cilindru de sprijin
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A = Diametrul exterior
50
J=Șurub de montare
M12
B
26
C
60
D
70
E
17
F
28,5
F
N
9000
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
30
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
15
G
42
K
M12x24
L
M12x30
M
M5x12
SW
8
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune întărit și brunat.
Bolț de presiune întărit și brunat.
Drawing reference
J = Șurub de montaj
L = Șurub de presiune cu bilă
M = Știft filetat cu locaș hexagonal
1) Suport șurub
2) Piuliță hexagonală
3) Șurub de presiune cu bilă
L = Șurub de presiune cu bilă
M = Știft filetat cu locaș hexagonal
1) Suport șurub
2) Piuliță hexagonală
3) Șurub de presiune cu bilă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.