text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gheară de strângere
Varianta 1
pentru stabilizator pentru piesă de lucru
Varianta 2
cu bilă
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
64
D=diametrul bilei
50
G=filet
M16
L1=lungimea firului
25
B1
79
Dimensiune
50
H Interval de prindere
0-45
H1
27
L
20
L2
76
L3
66
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
Clemă de prindere oxidată neagră.
Sferă de tensionare strălucitoare.
Note
Unitatea de fixare este utilizată pentru a se conecta la piesa de lucru. Bila de prindere poate fi fixată în mai multe puncte pe dispozitivul de fixare. Acest lucru înseamnă că dispozitivul de fixare poate fi ajustat în mod flexibil.

Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem