text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă de egalizare
Materialul corpului de bază
oțel
H=înălțime
50
L=lungime
165
M=lățime
24
B
13
D1
M10
D2
20
F N
2500
H1
25
K
80
L1
150
L2
90
L3
20
M1
6
M2
14
R
15
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Dispozitivul de fixare cu funcție de compensare este utilizat pentru a oferi susținere în timpul operațiunilor de frezare, găurire, rindeluire și rectificare, pentru a împiedica piesa de prelucrat să se zdruncine sau să se deplaseze. Dispozitivul de fixare cu funcție de compensare poate fi utilizat pentru a susține rapid și precis piesa de lucru, fără a fi nevoie să se ajungă sub ea. Șurubul de susținere intră în contact cu piesa de lucru cu o forță elastică redusă. Acesta poate fi tensionat în orice poziție. Pini filetați de orice tip pot fi înșurubați în filetul interior al șurubului de susținere pentru a regla înălțimea suportului.

Dispozitivele de fixare cu funcție de compensare 02380-075, 02380-150 și 02380-170 dispun doar de 1 canelură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem