Pană de înălțime Oțel ameliorabil 02320-100
- Mișcare verticală fără deplasare laterală
- Adecvat în special pentru trasarea sau prelucrarea pieselor grele
- Opțional, diverse capete disponibile
Unitatea de vânzare
846,40 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pană de înălțime
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
B3= interval de strângere
100 - 125
SW = lățimea cheii
24
B
115
B1
60
F
kN
100
H
100
H1
125
H2
20
L
125
Reglarea înălțimii
pe turație a arborelui
1,16
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit și temeprat și fontă nodulară.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de pană fin prelucrate.
Suprafețe de pană fin prelucrate.
Note
Reglare de precizie folosind șurubul zimțat sau cheia hexagonală. Deplasare pe verticală fără decalare laterală. Potrivit în special pentru marcarea sau prelucrarea componentelor mai grele. Un cap sferic 02210-01 însoțește fiecare dispozitiv de înălțare.
H min este atinsă prin demontarea plăcii de prindere.
H min este atinsă prin demontarea plăcii de prindere.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.