text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
cu bolț de presiune
Materialul corpului de bază
oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
62
D1 = fir
6
D=Diametru
M12x24
F=Forța arcului (N)
15-30
H=înălțime
57
L=lungime
90
SW = lățimea cheii
19
B1
32
B2
36
Cuplu de strângere max. Nm
40
Cursă S
10
D2
50
D3 pentru șurub DIN 912
M8
D4
26
F max. kN
5
H1
48
H2
40
H3
12
L1
32
L2
35
L3
35
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Elementele de sprijin reduc vibrațiile piesei de lucru în cazul prelucrării mecanice.
Toate componentele mobile sunt etanșate împotriva pătrunderii lichidului de răcire, prafului și șpanului.
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat. Bolț de presiune călit și brunat.
Note
-
Method of operation
Acționare prin intermediul cheii pneumatice cu impact cu cuplu reglabil sau manual cu cheia de strângere.
În cazul funcționării automate, de exemplu cu chei pneumatice cu impact cu cuplu reglabil, pentru desfacere și strângere se poate utiliza maximum 50 % din cuplul de strângere maxim specificat sau din forța de strângere maximă specificată.
Advantages
Capacitate de automatizare
Forțe mari de tensionare
Tensionare rapidă
Scope of delivery
02334-10-05012: 2x știft de poziționare Ø 6 (h7) x 20, dop de protecție pentru alezaj filetat.

02334-10-10016: 2x știft de poziționare Ø 8 (h7) x 25, dop de protecție pentru alezaj filetat.
Accessory
Suporturi oscilante 02000.
Picioare de fixare 02040.
Picioare de fixare 022041.
Bolțuri de susținere 02153.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem