Element de sprijin cilindric Oțel ameliorabil 02330-020
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Mecanism simplu de prindere
- Opțional, diverse capete disponibile
Unitatea de vânzare
269,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
cilindric
Formă
A
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
F
max. N
4000
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forța arcului 0,8 - 2,1 N
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forța arcului 0,8 - 2,1 N
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.