Element de sprijin dreptunghiular Fontă cenușie 02350-030
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Forță de susținere de până la 30 kN
- Mecanism simplu de prindere
- Opțional, diverse capete disponibile
Unitatea de vânzare
306,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
F
max. kN
30
UNSPSC Code
31161518
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă GJL 250, șurub de presiune și piese de blocare din oțel ameliorabil.
Version
Carcasă lăcuită, elemente de oțel brunate.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.