Support element adjustable QT steel 02333-10028
- Supporting overhanging clamping points
- Prevents vibrations and bending
- Alignment with the workpiece via spring force
- Clamping via knurled screw
Unitatea de vânzare
€56.71
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=diametru
19
H=filet
M10
B
8
Cursă
S
4
D
6
E
22
F
20
F
N
300
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
3
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
1,8
G
17
K
25
L
16,3
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
Body black oxidised.
Rest pad hardened and black oxidised.
Rest pad hardened and black oxidised.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.