Element de sprijin reglabil Oțel ameliorabil 02333-12031
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Prindere prin șurub moletat
Unitatea de vânzare
59,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=diametru
22
H=filet
M12
B
10
Cursă
S
4
D
6
E
25
F
24
F
N
400
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
3
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
1,8
G
19
K
28
L
22,3
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de sprijin călit și brunat.
Bolț de sprijin călit și brunat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.