text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de sprijin
Materialul corpului de bază
oțel
E=lățime
20
H=înălțime
19
L=lungime
92
C
4
D
10
D1
M6
D2
8,2
D3
16,2
F kN
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Elementul de suport este utilizat pentru a oferi susținere în timpul operațiunilor de frezare, găurire, rindeluire și rectificare, pentru a împiedica piesa de prelucrat să se zdruncine sau să se deplaseze.
Drawing reference
1) Șurub de reglare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem