Element de sprijin oțel 02360-010
- Utilizate pentru a susține operațiunile de frezare și găurire
- Posibilitate de poziționare liberă
- Utilizare călită
- Reglabil pe înălţime
Unitatea de vânzare
475,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Materialul
corpului de bază
oțel
E=lățime
30
H=înălțime
30
L=lungime
149
C
6
D
16
D1
M10
D2
12,5
D3
24,4
F
kN
15
H1
31
H2
10
H3
10
L1
44
L2
61
L3
32
L4
11
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Elementul de suport este utilizat pentru a oferi susținere în timpul operațiunilor de frezare, găurire, rindeluire și rectificare, pentru a împiedica piesa de prelucrat să se zdruncine sau să se deplaseze.
Drawing reference
1) Șurub de reglare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.