text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
cu bolț de presiune
Materialul corpului de bază
oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
Materialul componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
22
D=Diametrul exterior
16
G=filet
M8x15
H1=înălțime
37
H=înălțimea totală
47
L=lungime
50
F N
6000
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
7
Forța arcului la început F1 aprox. N
0
H2
20
H3
21,1
L1
16
L2
10
L3
20
M
M8x20
N
M8
UNSPSC Code
31161518
Șurub de fixare a cuplului de strângere Nm
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune călit și brunat.
Drawing reference
M = șurub de presiune cu bile
N = orificiu traversant pentru șurub cilindric cu mufă hexagonală DIN 912

1) Dispozitiv anti-răsucire
2) Suport pentru șuruburi
3) Piuliță hexagonală
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem