Element de sprijin cu bolț de presiune Oțel ameliorabil brunată 02334-12047
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Prindere prin șurub cilindric
Unitatea de vânzare
145,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Varianta 1
cu bolț de presiune
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
Componenta
suprafeței
călit și lustruit
B=lățime
32
D=Diametrul exterior
25
G=filet
M12x20
H1=înălțime
47
H=înălțimea totală
57
L=lungime
75
F
N
9000
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
11
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
1
H2
27
H3
28,3
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
UNSPSC Code
31161518
Șurub de fixare
a cuplului de strângere
Nm
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune călit și brunat.
Bolț de presiune călit și brunat.
Drawing reference
M = șurub de presiune cu bile
N = orificiu traversant pentru șurub cilindric cu mufă hexagonală DIN 912
1) Dispozitiv anti-răsucire
2) Suport pentru șuruburi
3) Piuliță hexagonală
N = orificiu traversant pentru șurub cilindric cu mufă hexagonală DIN 912
1) Dispozitiv anti-răsucire
2) Suport pentru șuruburi
3) Piuliță hexagonală
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.