Prism insert QT steel black oxidised 02387-03
- Temperat și lustruit
- Oțel călit și temperat
Unitatea de vânzare
15,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție prismatică
Materialul
corpului de bază
oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carbon steel.
Version
Tempered to 1100-1200 N/mm², black oxidised.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.