Fastening set for T-slot steel 02404-2522
- Potrivit pentru adaptarea la mesele mașinilor cu caneluri în T
- Interfața cu stabilizatorul prin prinderea bilei cu capac sferic
Unitatea de vânzare
219,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
pentru canelura în T
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lungime
22
D1 = fir
M10
D=diametrul bilei
25,4
H=înălțime
10
D2
78
Dimensiune
25
H1
35
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Steel.
Note
These fastening sets for T-slots are for adapting to machine tables with T-slots.
The clamping balls can be exchanged between the two system sizes.
The clamping balls can be exchanged between the two system sizes.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.