Set de fixare cu bolț de fixare la punctul zero oțel 02405-5040
- Adecvat pentru adaptarea la sistemele de prindere cu punct zero UNI LOCK
- Interfața cu stabilizatorul prin prinderea bilei cu capac sferic
Unitatea de vânzare
361,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de fixare
Varianta 1
cu bolț de fixare la punctul zero
Varianta 2
Unilock
Materialul
corpului de bază
oțel
D=diametrul bilei
50
H=înălțime
10
D1
78
Dimensiune
50
H1
30
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Note
Setul de montare este potrivit pentru adaptarea la tehnologia UNILOCK de fixare în punctul zero.
Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului.
Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.