Magnet pentru stabilizator pentru piesă de lucru 02403-25161064
- Poate fi poziționat după cum se dorește
- Amplasare flexibilă
- Activarea și dezactivarea ușoară a magnetului
- Forța de aderență până la 1470 N
- Interfața cu stabilizatorul prin prinderea bilei cu capac sferic
Unitatea de vânzare
670,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
pentru stabilizator pentru piesă de lucru
Varianta 2
norelem
B
64
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiune
25
Forța adezivă
N
1470
H
60
H1
102
H2
133
L
161
L1
122
L2
92
Nr. UN
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Magnetul de fixare este conectat la stabilizatorul piesei de prelucrat. Magnetul poate fi poziționat după cum este necesar. Acest lucru permite o poziționare flexibilă pe masa utilajului.
Note
Forța maximă de aderență pentru magnetul pentru sistemul de stabilizare a pieselor de prelucrat mărimea 25, 02403-25161064 se obține de la o grosime a materialului de 8 mm.
Forța maximă de aderență pentru magnetul pentru sistemul de stabilizare a pieselor de prelucrat mărimea 50, 02403-50205087 se obține de la o grosime a materialului de 15 mm.
Nu se utilizează ca dispozitiv de ridicare.
Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului cu ajutorul plăcii adaptoare corespunzătoare.
Forța maximă de aderență pentru magnetul pentru sistemul de stabilizare a pieselor de prelucrat mărimea 50, 02403-50205087 se obține de la o grosime a materialului de 15 mm.
Nu se utilizează ca dispozitiv de ridicare.
Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului cu ajutorul plăcii adaptoare corespunzătoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.