text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
pentru stabilizator pentru piesă de lucru
Varianta 2
norelem
B
87
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Dimensiune
50
Forța adezivă N
1960
H
78
H1
134
H2
181
L
205
L1
162
L2
145
Nr. UN
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Magnetul de fixare este conectat la stabilizatorul piesei de prelucrat. Magnetul poate fi poziționat după cum este necesar. Acest lucru permite o poziționare flexibilă pe masa utilajului.
Note
Forța maximă de aderență pentru magnetul pentru sistemul de stabilizare a pieselor de prelucrat mărimea 25, 02403-25161064 se obține de la o grosime a materialului de 8 mm.
Forța maximă de aderență pentru magnetul pentru sistemul de stabilizare a pieselor de prelucrat mărimea 50, 02403-50205087 se obține de la o grosime a materialului de 15 mm.
Nu se utilizează ca dispozitiv de ridicare.

Bilele de prindere pot fi schimbate între cele două dimensiuni ale sistemului cu ajutorul plăcii adaptoare corespunzătoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem