Element de oprire 4 părți oțel brunată 02394-10-11263
Unitatea de vânzare
145,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de oprire
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
simplu
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
brunată
D
48
D1
12
D2
26
Dimensiune
Dimensiunea sistemului 12
H
63
H1
50
H2
40
H3
42
L
32
L1
42
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
Product description
Opritoarele cu 4 fețe sunt elemente flexibile de sprijin și oprire, care pot fi utilizate în diverse aplicații de prelucrare.
Cu ajutorul opritoarelor, piesele de prelucrat pot fi poziționate cu precizie și aliniate la niveluri definite datorită treptelor integrate.
Fixarea simplă sau multiplă poate fi realizată cu ajutorul opritoarelor.
Cu ajutorul opritoarelor, piesele de prelucrat pot fi poziționate cu precizie și aliniate la niveluri definite datorită treptelor integrate.
Fixarea simplă sau multiplă poate fi realizată cu ajutorul opritoarelor.
Material
Oțel călit.
Version
călit și brunat.
Assembly
Opritoarele cu 4 fețe sunt poziționate și fixate cu ajutorul șuruburilor de ajustare (M12, M16) la sistemele cu grilă și ci blocuri de ghidare a canelurii și șuruburi cilindrice la sistemele cu caneluri în T (14, 18, 22).
Scope of delivery
Dimensiunea sistemului M12:
1 corp de bază, opritor
1 bucșă de reducere pentru șurub de ajustare M12 (simplă)
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12 (dublu)
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
1 corp de bază, opritor
1 bucșă de reducere pentru șurub de ajustare M12 (simplă)
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12 (dublu)
Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
Accessory
Șuruburi de reglaj 07533.
Șuruburi cilindrice 07160.
Șuruburi cilindrice 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.