text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de oprire
Varianta 1
4 părți
Varianta 2
dublu
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
brunată
D
108
D1
16
D2
26
Dimensiune
Dimensiunea sistemului 16
H
63
H1
50
H2
40
H3
46
H4
5,5
L
85
L1
95
L2
50
Lățimea canelurii
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
Opritoarele cu 4 fețe sunt elemente flexibile de sprijin și oprire, care pot fi utilizate în diverse aplicații de prelucrare.
Cu ajutorul opritoarelor, piesele de prelucrat pot fi poziționate cu precizie și aliniate la niveluri definite datorită treptelor integrate.
Fixarea simplă sau multiplă poate fi realizată cu ajutorul opritoarelor.
Material
Oțel călit.
Version
călit și brunat.
Assembly
Opritoarele cu 4 fețe sunt poziționate și fixate cu ajutorul șuruburilor de ajustare (M12, M16) la sistemele cu grilă și ci blocuri de ghidare a canelurii și șuruburi cilindrice la sistemele cu caneluri în T (14, 18, 22).
Scope of delivery
Dimensiunea sistemului M12:
1 corp de bază, opritor
1 bucșă de reducere pentru șurub de ajustare M12 (simplă)
2 bucșe de reducere pentru șurub de ajustare M12 (dublu)

Dimensiunea sistemului M16:
1 corp de bază, opritor
Accessory
Șuruburi de reglaj 07533.
Șuruburi cilindrice 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem