text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport de prindere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
H=înălțime
130
B
68
UNSPSC Code
31161518
Înălțimea de circulație max.
208
Înălțimea de circulație min.
71
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel ameliorabil.
Version
vopsit.
Note
O compilație a acestor plăcuțe de prindere universale poate fi găsită la 02310.
Plăcuțele de prindere universale pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu elementele de fixare cu dinți trapezoidali 04070.

Înălțime treaptă verticală: 4,65 mm
Înălțime treaptă orizontală: 2,3 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem