Prismă vertical Oțel ameliorabil 02388-05-60008032
- Element de susținere și poziționare pentru piese rotunde
- Suprafețe de contact șlefuite și călite
- Se poate insera prin găurile de poziționare
Unitatea de vânzare
178,12 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
Varianta 1
vertical
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
32
B
Ø pentru
priză
12 H6
C
min.
10
C
Test Ø
15±0,003
C
max.
25
D
8,5
E
13
F
40,1
G
C/2 x√ 2+22
H
25
J
45
K
25
L
9
M
14
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Prisma și suprafețele de contact șlefuite.
Prisma și suprafețele de contact șlefuite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.