text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Prismă
Varianta 1
vertical
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A
75
B Ø pentru șurubul de montare
12 F7
C min.
15
C Test Ø
70±0,003
C max.
100
D
32
E
124,142
F
C/2x√2+39,645
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Prisma și suprafețele de contact șlefuite.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem