text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Reazem
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
A min.
150
B max.
100
C
30
D
50
G
M12
G1
M24x2
SW
46
SW1
36
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
Oțel ameliorabil.
Version
brunat.
Bolț filetat tratat termic.
Note
Suprafața de contact poate fi adaptată la situația dată prin inserții, a se vedea 02387.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem