Reazem reglabil Oțel ameliorabil brunată 02385-16070
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Reglabil pe înălţime
- Diverse inserții de profil 02387
Unitatea de vânzare
65,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reazem
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
A
min.
70
B
max.
40
C
30
D
40
G
M16
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
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
Oțel ameliorabil.
Version
brunat.
Bolț filetat tratat termic.
Bolț filetat tratat termic.
Note
Suprafața de contact poate fi adaptată la situația dată prin inserții, a se vedea 02387.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.