Reazem reglabil Oțel ameliorabil 02388-08040
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Reglabil pe înălţime
- Poate fi combinat cu alte știfturi de sprijin
Unitatea de vânzare
33,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reazem
Varianta 1
reglabil
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=lungime
40
C=lungimea filetului
12
D=Diametru
16
G=filet
M8
B
10
E
13
F
13
H
M6 x 6
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Suport șurub
2) Suport reglabil
2) Suport reglabil
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.