text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Reazem
Varianta 1
reglabil
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=lungime
60
C=lungimea filetului
14
D=Diametru
20
G=filet
M10
B
20
E
17
F
17
H
M8 x 8
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Suport șurub
2) Suport reglabil
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem