text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport de prindere
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Conținut
8 bucăți nr. 01, 8 bucăți nr. 02, 4 bucăți nr. 03
Dimensiune cutie mm
280 x 155 x 40
UNSPSC Code
31161518
Înălțimea de circulație mm
de la 22 la 208
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Oțel ameliorabil.
Version
vopsit.
Note
Dinții speciali permit ca aceste plăcuțe să fie utilizate în poziție verticală și orizontală. Setul complet ambalat într-o cutie din lemn este format din 20 de piese, care sunt interschimbabile și pot fi utilizate în diverse moduri. Aceste plăcuțe pot fi, de asemenea, achiziționate individual. A se vedea 02270. Plăcuțele universale de fixare pot fi, de asemenea, utilizate împreună cu elementele de fixare cu dinți trapezoidali 04070.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem