Stabilizator pentru piesă de lucru oțel 02400-50350450
- Reducerea vibrațiilor
- Mecanism simplu de fixare
- Reglabil infinit pe lungime
- Posibilitate de poziționare liberă în cameră
Unitatea de vânzare
2.447,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Stabilizator pentru piesă de lucru
Materialul
corpului de bază
oțel
D=Diametru
50
Dimensiune
50
L
max.
450
L
min.
350
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Unitate de prindere telescopică și set de prindere negru oxidat.
Arborele gol.
Arborele gol.
Note
Stabilizatorul piesei de prelucrat poate fi reglat nelimitat în lungime. Arborele poate fi fixat în siguranță împotriva tensiunii și presiunii cu ajutorul unui mecanism de fixare.
Stabilizatorul piesei de prelucrat este alcătuit dintr-o unitate telescopică de prindere cu două seturi de fixare și două bile de prindere cu capac sferic de formă B pentru dimensiunea sistemului 25 sau dimensiunea sistemului 50.
Stabilizatorul piesei de prelucrat este alcătuit dintr-o unitate telescopică de prindere cu două seturi de fixare și două bile de prindere cu capac sferic de formă B pentru dimensiunea sistemului 25 sau dimensiunea sistemului 50.
On request
Fastening set with clamping ball.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.