Reazem Oțel ameliorabil 02155-1206610
- Suport reglabil
- Pot fi montate diverse capete
Unitatea de vânzare
27,57 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reazem
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=lungimea totală
66
B=lungimea filetului
48
C = lățimea cheii
22
F=filet
M12
D
7
E
24,5
G
M10 x 10
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Suport șurub
2) Suport
2) Suport
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.