Reazem Oțel ameliorabil 02155-1607712
- Suport reglabil
- Pot fi montate diverse capete
Unitatea de vânzare
32,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Reazem
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
A=lungimea totală
77
B=lungimea filetului
55
C = lățimea cheii
27
F=filet
M16
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Suport șurub
2) Suport
2) Suport
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.