Piesă de prelungire oțel inoxidabil lucios 02035-01-10025
- Servește ca prelungire
- Diferite lungimi
Unitatea de vânzare
22,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = fir
M10
D=filet
M10
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
17
T= adâncimea filetului
18
E
19,6
L1
11
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Piesele de extensie sunt utilizate pentru a extinde suporturile oscilante, piesele de presiune cu arc, picioarele de poziționare, șuruburile de susținere și altele similare.
Ele pot fi înșurubate pe șinele de bază și, de asemenea, direct pe placa de prindere folosind adaptoare filetate.
Ele pot fi înșurubate pe șinele de bază și, de asemenea, direct pe placa de prindere folosind adaptoare filetate.
Accessory
Plăci de prindere 01042.
Șine de bază 34000-15.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Suporturi 02156.
Suporturi oscilante 02005.
Plăci de reținere 33263.
Șine de bază 34000-15.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Suporturi 02156.
Suporturi oscilante 02005.
Plăci de reținere 33263.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.