text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M10
D=filet
M10
L=lungime
150
SW = lățimea cheii
17
T= adâncimea filetului
25
E
19,6
L1
11
Tip filet
Filet interior și exterior
UNSPSC Code
31161518
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
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Piesele de extensie sunt utilizate pentru a extinde suporturile oscilante, piesele de presiune cu arc, picioarele de poziționare, șuruburile de susținere și altele similare.

Ele pot fi înșurubate pe șinele de bază și, de asemenea, direct pe placa de prindere folosind adaptoare filetate.
Accessory
Plăci de prindere 01042.
Șine de bază 34000-15.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Suporturi 02156.
Suporturi oscilante 02005.
Plăci de reținere 33263.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem