text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat și pasivat
D1 = fir
M5
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
8
T= adâncimea filetului
8
E
9,2
Tip filet
2 filete interioare
Tip montaj
filet interior
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
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem