Piesă de prelungire oțel pentru unelte automate zincat și pasivat 02035-10-208030
- Servește ca prelungire
- Compatibil, printre altele, cu Forma S 06220
Sales unit
4,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Piesă de prelungire
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat și pasivat
D1 = fir
M8
L=lungime
30
SW = lățimea cheii
13
T= adâncimea filetului
12
E
15
Tip filet
2 filete interioare
Tip montaj
filet interior
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
Description
Material
Oțel.
Version
galvanizat, pasivizat albastru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.